Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
La caméra industrielle Gigabit Ethernet UI-5280FA Rev.1.2 est équipée du capteur CMOS à obturateur global 2/3" IMX264 et répond aux exigences les plus élevées de photosensibilité et de plage dynamique, avec un bruit d’obscurité très faible. La grande sensibilité au NIR (proche infrarouge) permet à l’œil humain de voir l’invisible et rend obsolète la version de capteur NIR spécial. Elle offre des images contrastées de 5 mégapixels en format 5:4, avec une fréquence d’image de 22,0 images/s.
Des fonctions spéciales comme la pose B de 30 secondes et le mode de balayage linéaire mis en place par IDS élargissent le champ d’application dans les applications d’automatisation industrielle. Disponible en variante monochrome ou couleur.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | FA |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 22,0 images/s |
Résolution (h x v) | 2456 x 2054 |
Surface optique | 8,473 mm x 7,086 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 2/3" |
Résolution | 5,04 Mpx |
Taille de pixel | 3,45 µm |
Indice de protection | IP65/67 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | IMX264 |
Fiche de données |
Caractéristiques
Certifications
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoiresCALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE
Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI
Vers le calculateur