Objectif, RICOH, FL-BC7528-9M, 75 mm, 1"

Objectif, RICOH, FL-BC7528-9M, 75 mm, 1"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme avec vis de fixation, 9 mégapixels
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 75 mm
  • Cercle d'images maximal : 1"
  • Plage d'ouverture (F) : 2.8-32
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,25 m
  • Angle de vision (H) : 9,8°
  • Tirage optique arrière : 21,3 mm
  • Profondeur d'immersion : 4 mm
Numéro d'article
  • Objectif, RICOH, FL-BC7528-9M, 75 mm, 1": AE00150
Distance focale 75 mm
Classe optique 1"
Résolution 9,00 Mpx
 
 
It's so easy!