- Distance focale : 75 mm
- Cercle d'images maximal : 1"
- Plage d'ouverture (F) : 2.8-32
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,25 m
- Angle de vision (H) : 9,8°
- Tirage optique arrière : 21,3 mm
- Profondeur d'immersion : 4 mm
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 75 mm |
Classe optique | 1" |
Résolution | 9,00 Mpx |