- Distance focale : 75 mm
- Cercle d'images maximal : 1""
- Plage d'ouverture (F) : 1.8-16
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 1 m
- Angle de vision (HxV) : 9,7° x 7,3°
- Tirage optique arrière : 14,5 mm
- Profondeur d'immersion : 4 mm
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 75 mm |
Classe optique | 1" |
Résolution | 2,30 Mpx |