- Distance focale : 8,5 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3"
- Plage d'ouverture (F) : 1.8-22
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
- Angle de vision (HxV) : 54° x 41,9°
- Tirage optique arrière : 12,1 mm
- Profondeur d'immersion : 4 mm
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 9 mm |
Classe optique | 2/3" |
Résolution | 10,55 Mpx |