Objectif, Kowa, LM8JC10M, 8,5 mm, 2/3"

Objectif, Kowa, LM8JC10M, 8,5 mm, 2/3"

Objectif, Kowa, LM8JC10M, 8,5 mm, 2/3"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme avec vis de fixation, 10 mégapixels
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 8,5 mm
  • Cercle d'images maximal : 2/3"
  • Plage d'ouverture (F) : 1.8-22
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
  • Angle de vision (HxV) : 54° x 41,9°
  • Tirage optique arrière : 12,1 mm
  • Profondeur d'immersion : 4 mm
Numéro d'article
  • Objectif, Kowa, LM8JC10M, 8,5 mm, 2/3": AE00008
Bildwinkel vertikal 41,9° x 54,0°
Distance focale 8,5 mm
Classe optique 2/3"
Résolution 10,55 MP
 
 
It's so easy!