- Distance focale : 12 mm
- Cercle d'images maximal : 1/1.8"
- Plage d'ouverture (F) : 5.6
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
- Angle de vision (HxV): 34,4° x 23,2°
- Tirage optique arrière : 8,57 mm
- Non correction IR
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 12 mm |
Classe optique | 1/1.8" |
Résolution | 5,00 Mpx |