Objectif, Lensation, B10M5022S12, 5 mm, 1/2"

Objectif, Lensation, B10M5022S12, 5 mm, 1/2"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture S (M12x0,5), mise au point fixe/diaphragme, 10 mégapixels
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 5 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/2"
  • Plage d'ouverture (F) : 2.2
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,3 m
  • Angle de vision (HxV) : 72° x 53°
  • Tirage optique arrière : 8,83 mm
  • Correction IR
Numéro d'article
  • Objectif, Lensation, B10M5022S12, 5 mm, 1/2": AE00118
Distance focale 5 mm
Classe optique 1/2"
Résolution 10,55 Mpx
 
 
It's so easy!