- Distance focale : 5 mm
- Cercle d'images maximal : 1/2"
- Plage d'ouverture (F) : 2.2
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,3 m
- Angle de vision (HxV) : 72° x 53°
- Tirage optique arrière : 8,83 mm
- Correction IR
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 53,0° x 72,0° |
| Distance focale | 5,0 mm |
| Classe optique | 1/2" |
| Résolution | 10,55 MP |
Fiche de données