Objectif, Lensation, CMFA0420ND, 4 mm, 1/2"

Objectif, Lensation, CMFA0420ND, 4 mm, 1/2"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme avec vis de fixation, 3 mégapixels
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 4 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/2"
  • Plage d'ouverture (F) : 2.0
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
  • Angle de vision (HxV) : 75,14° x 59,96°
  • Tirage optique arrière : 7,03 mm
  • Profondeur d'immersion : 6,5 mm
Numéro d'article
  • Objectif, Lensation, CMFA0420ND, 4 mm, 1/2": AE.0059.2.11300.00
Distance focale 4 mm
Classe optique 1/2"
Résolution 2,30 Mpx
 
 
It's so easy!