- Distance focale : 4 mm
- Cercle d'images maximal : 1/2"
- Plage d'ouverture (F) : 2.0
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
- Angle de vision (HxV) : 75,14° x 59,96°
- Tirage optique arrière : 7,03 mm
- Profondeur d'immersion : 6,5 mm
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 60,0° x 75,1° |
| Distance focale | 4,0 mm |
| Classe optique | 1/2" |
| Résolution | 2,30 MP |
Fiche de données