Objectif, Lensation, BM10028S12, 10 mm, 1/2"

Objectif, Lensation, BM10028S12, 10 mm, 1/2"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture S (M12x0,5), mise au point fixe/diaphragme, 1,2 mégapixels
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 10 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/2"
  • Plage d'ouverture (F) : 2.8
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,4 m
  • Angle de vision (HxV) : 36° x 27°
  • Tirage optique arrière : 8 mm
  • Non correction IR
Numéro d'article
  • Objectif, Lensation, BM10028S12, 10 mm, 1/2": AE.0059.2.20100.00
Distance focale 10 mm
Classe optique 1/2"
Résolution 1,20 Mpx
 
 
It's so easy!