- Distance focale : 8 mm
- Cercle d'images maximal : 1/2"
- Plage d'ouverture (F) : 1.8
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,3 m
- Angle de vision (HxV) : 46,5° x 35,1°
- Tirage optique arrière : 7,9 mm
- Non correction IR
- Convient à 3-5 Megapixel
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 8 mm |
Classe optique | 1/2" |
Résolution | 3,15 Mpx |