Point fort : uEye+ Warp10 avec une monture TFL et des capteurs onsemi XGS allant jusqu'à 45 MP
Ultra-rapide et ultra-haute résolution : le prochain développement de la caméra uEye Warp10 a démarré
Avec la famille de caméras uEye+ Warp10, nous n'entrons pas seulement dans de nouvelles sphères en termes de vitesse, mais aussi en termes de résolution. La production en série de nouveaux modèles équipés des capteurs onsemi à obturateur global (Global Shutter) XGS20000 (20 MP, 1,3"), XGS30000 (30 MP, 1,5") et XGS45000 (45 MP, 2") débutera encore en juin.
Ces résolutions extrêmement élevées permettent de saisir avec précision les moindres détails, même dans les scènes de grande taille. Les données d'image sont transmises à très grande vitesse via l'interface 10GigE, précision et vitesse allant de pair avec ces caméras industrielles. Elles sont utilisées par exemple pour l'inspection des panneaux.
Ces capteurs grand format nécessitent également de nouvelles optiques. Les modèles sont donc équipés de la monture TFL (M35 x 0,75). Pour une fixation sûre, les objectifs TFL peuvent être vissés solidement sur les caméras. La distance focale de bride est standardisée et, avec 17,526 mm, identique à celle des modèles avec monture C.
Pour garantir une qualité d'image optimale, nous recommandons d'utiliser des dissipateurs thermiques actifs en combinaison avec les caméras. Ils peuvent être placés aussi bien sur que sous les caméras pour réduire la température de fonctionnement et sont proposés en option comme accessoires.