Lancement sur le marché : De petites caméras dans la gamme à bas prix pour les gros travaux
Les nouvelles caméras embarquées uEye XLS sont équipées en série de cinq capteurs
Libérez la scène pour la nouvelle famille de caméras uEye XLS ! Les nouveaux modèles sont les plus petites caméras embarquées du portefeuille IDS, mais couvrent un très large éventail de tâches avec les capteurs CMOS onsemi AR0234 (2 MP), onsemi AR0521 ou AR0522 (5 MP), Sony IMX415 (8 MP) et Sony IMX412 (12 MP). Ils s'intègrent parfaitement dans notre portefeuille à bas prix. Cela concerne, par exemple, les clients qui ont besoin de caméras en grandes quantités et avec une gamme de fonctions de base.
Le « S » dans le nom de l'uEye XLS signifie « small » (petit), car il s'agit d'une version compacte de notre fameuse série uEye XLE. Les caméras USB3 sont conformes à la norme Vision, disposent d'un connecteur Micro-B et sont disponibles avec ou sans porte-objectif à monture C/CS ou S. De plus, elles se caractérisent par une consommation d'énergie et une génération de chaleur très faibles, ce qui fait d’elles un outil idéal pour la construction d'appareils ou d'autres applications embarquées.
« Les caméras uEye+ XLS offrent une combinaison parfaite : petite taille, excellente qualité d'image et prix compétitif », explique Jürgen Hejna, chef de produit chez IDS. « Avec la nouvelle gamme de caméras, nous offrons à nos clients une option supplémentaire, alliant fiabilité, haute qualité et rentabilité, pour des projets qui répondent aux exigences des applications industrielles modernes. » D'autres modèles avec des capteurs supplémentaires sont déjà en préparation. Vous trouverez toutes les informations techniques sur notre site web.