Objectif, Tamron, M118FM25, 25 mm, 1/1.8"

Objectif, Tamron, M118FM25, 25 mm, 1/1.8"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme avec vis de fixation, 2 mégapixels
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 25 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/1.8"
  • Plage d'ouverture (F) : 1.6-16
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
  • Angle de vision (HxV) : 16,6° x 12,5°
  • Tirage optique arrière : 12,92 mm
  • Profondeur d'immersion : 4,6 mm
Numéro d'article
  • Objectif, Tamron, M118FM25, 25 mm, 1/1.8": AE.0051.2.10400.00
Distance focale 25 mm
Classe optique 1/1.8"
Résolution 2,30 Mpx
 
 
It's so easy!