Objectif, Tamron, M118FM08, 8 mm, 1/1.8"

Objectif, Tamron, M118FM08, 8 mm, 1/1.8"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme avec vis de fixation, 2 mégapixels
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 8 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/1.8"
  • Plage d'ouverture (F) : 1.4-16
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
  • Angle de vision (HxV) : 50,8° x 38,6°
  • Tirage optique arrière : 11,73 mm
  • Profondeur d'immersion : 6,1 mm
Numéro d'article
  • Objectif, Tamron, M118FM08, 8 mm, 1/1.8": AE.0051.2.12100.00
Distance focale 8 mm
Classe optique 1/1.8"
Résolution 2,30 Mpx
 
 
It's so easy!