- Distance focale : 12 mm
- Cercle d'images maximal : 1/2"
- Plage d'ouverture (F) : 1.2-22
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,2 m
- Angle de vision (HxV) : 30,2° x 22,6°
- Tirage optique arrière : 13,87 mm
- Profondeur d'immersion : 4,0 mm
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 12 mm |
Classe optique | 1/2" |
Résolution | 1,00 Mpx |