Objectif, RICOH, FL-HC1212B-VG, 12 mm, 1/2"

Objectif, RICOH, FL-HC1212B-VG, 12 mm, 1/2"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme avec vis de fixation, haute résolution
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 12 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/2"
  • Plage d'ouverture (F) : 1.2-22
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,2 m
  • Angle de vision (HxV) : 30,2° x 22,6°
  • Tirage optique arrière : 13,87 mm
  • Profondeur d'immersion : 4,0 mm
Numéro d'article
  • Objectif, RICOH, FL-HC1212B-VG, 12 mm, 1/2": AE.0050.2.01900.01
Distance focale 12 mm
Classe optique 1/2"
Résolution 1,00 Mpx
 
 
It's so easy!