Objectif, RICOH, FL-BC1218A-VG, 12,5 mm, 1"

Objectif, RICOH, FL-BC1218A-VG, 12,5 mm, 1"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme avec vis de fixation, haute résolution
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 12,5 mm
  • Cercle d'images maximal : 1"
  • Plage d'ouverture (F) : 1.8-Close
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,3 m
  • Angle de vision (HxV) : 55,4° x 42,6°
  • Tirage optique arrière : 10,36 mm
  • Profondeur d'immersion : 8,2 mm
Numéro d'article
  • Objectif, RICOH, FL-BC1218A-VG, 12,5 mm, 1": AE.0050.2.00200.01
Distance focale 13 mm
Classe optique 1"
Résolution 1,00 Mpx
 
 
It's so easy!