- Distance focale : 35 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3"
- Plage d'ouverture (F) : 2.1-22
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,3 m
- Angle de vision (HxV) : 14,3° x 10,8°
- Tirage optique arrière : 15,53 mm
- Profondeur d'immersion : 4,0 mm
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 35 mm |
Classe optique | 2/3" |
Résolution | 1,00 Mpx |