Objectif, Tamron, 35HB, 35 mm, 2/3"

Objectif, Tamron, 35HB, 35 mm, 2/3"

Objectif, Tamron, 35HB, 35 mm, 2/3"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme avec vis de fixation, haute résolution
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 35 mm
  • Cercle d'images maximal : 2/3"
  • Plage d'ouverture (F) : 2.1-22
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,3 m
  • Angle de vision (HxV) : 14,3° x 10,8°
  • Tirage optique arrière : 15,53 mm
  • Profondeur d'immersion : 4,0 mm
Numéro d'article
  • Objectif, Tamron, 35HB, 35 mm, 2/3": AE.0051.2.06200.01
Bildwinkel vertikal 45,2° x 59,3°
Distance focale 35,0 mm
Classe optique 2/3"
Résolution 1,00 MP
 
 
It's so easy!