Objectif, Tamron, 1A1HB, 75 mm, 2/3"

Objectif, Tamron, 1A1HB, 75 mm, 2/3"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme avec vis de fixation, haute résolution
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 75 mm
  • Cercle d'images maximal : 2/3"
  • Plage d'ouverture (F) : 3.9-32
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,5 m
  • Angle de vision (HxV) : 6,9° X 5,2°
  • Tirage optique arrière : 27,12 mm
  • Profondeur d'immersion : 4,0 mm
Numéro d'article
  • Objectif, Tamron, 1A1HB, 75 mm, 2/3": AE.0051.2.06500.01
Distance focale 75 mm
Classe optique 2/3"
Résolution 1,00 Mpx
 
 
It's so easy!