GV-5260FA Rev.1.2

GV-5260FA Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 1920 x 1200
    2,30 Mpx
  • Sony IMX249
    1/1.2" CMOS
  • 46,0 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 

La caméra GigE Vision GV-5260FA Rev.1.2 est équipée d'un capteur CMOS Sony IMX249 2,35 MP de coût modéré qui définit de nouveaux standards en termes de sensibilité à la lumière, dynamique et restitution de la couleur. La caméra professionnelle GigE délivre une excellente qualité d'image avec une performance faible bruit extraordinaire - à des fréquences d'images pouvant atteindre 46 images par seconde (pleine résolution : 1920 x 1200 px).

Le capteur est parfait pour des applications requérant une excellente qualité d'image même dans des conditions de faible luminosité par exemple en ITS (systèmes de transport intelligents) et en garantie de la qualité.

Numéro d'article
  • GV-5260FA-C-HQ Rev.1.2: AB12011
  • GV-5260FA-M-GL Rev.1.2: AB12012
Famille de caméras FA
Interface Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 46,0 images/s
Résolution (h x v) 1920 x 1200
Surface optique 11,251 mm x 7,032 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/1.2"
Résolution 2,30 Mpx
Taille de pixel 5,86 µm
Indice de protection IP65/67
Cycle de vie du produit En série
Modèle de capteur IMX249
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Classe de protection IP65/67
Power-over-Ethernet
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Visualisation

Détecter plus précisément les détails - notamment grâce à la représentation d'images détaillées sur des écrans.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Applications d'inspection

Les caméras IDS conviennent entre autres au contrôle d'intégralité ou de défaut matériel et à la détection de défauts ou de codes à barres/matrices.

Automatisation industrielle/des processus 

Les caméras interviennent dans les dispositifs de surveillance, commande, régulation et optimisation et participent aux missions de localisation et de sélection, par exemple.

Industrie agro-alimentaire

Pour une meilleure qualité alimentaire : la technologie des caméras détecte par exemple les matières étrangères et aide lors du tri et du contrôle de niveau.

Contrôle de processus

Les caméras contrôlent l'approvisionnement de matériaux dans le processus et servent notamment au contrôle intermédiaire et final des produits.

Pharmacie et santé

Les caméras permettent de vérifier par exemple si l'impression des emballages est optimale, si les emballages sont correctement remplis ou s'ils présentent des impuretés.

Inspection de bandes continues

Acier, papier ou tissu : les caméras IDS gardent toujours l'objet de contrôle en vue et révèlent par exemple des défauts matériels ou des encrassements.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!