Câble GPIO alimentation Ensenso, 1,8 m

Câble GPIO alimentation Ensenso, 1,8 m
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Bloc d'alimentation (24 V/1 A) sur connecteur femelle M8
Prix sur demande
 
 
  • Câble : Câble de GPIO alimentation Ensenso, pour un fonctionnement en multi-caméras
  • Connecteur : Bloc d'alimentation (24 V/1 A) sur connecteur femelle M8, 3 pôles
  • Longueur de câble : 1,8 m

Remarque :
Pour l'utilisation avec Ensenso N30/35, vous avez également besoin AD00144.

Des exemples de câblage
Numéro d'article
  • Câble GPIO alimentation Ensenso, 1,8 m: AD00124
convient à Ensenso N10, Ensenso N30, Ensenso N35, Ensenso N40, Ensenso N45
bloquable Non
Cycle de vie du produit Non
à visser Non
 
 
It's so easy!