Si petite, si simple, tellement géniale.
La petite caméra intelligente uEye XS UI-1007XS-C Rev.1.1 avec autofocus déclenché et beaucoup d’autres fonctions automatiques combine la simplicité et le confort d’une caméra grand public au champ des applications industrielles. L'interface USB 2.0 et le connecteur Mini B permettent d'intégrer très facilement la caméra uEye XS.
Munie du capteur CMOS OmniVision de 5,04 Mpx et d'une taille de pixel de 1,40 µm, la caméra XS offre la plus grande précision dans le rendu des couleurs et une qualité d'image limpide même dans les conditions d'éclairage et d'environnement les plus difficiles.
La caméra est avantageuse du fait de sa construction légère et compacte, de ses 15,0 images/s en pleine résolution (2592 x 1944 pixels) et de l'alimentation intégrée, lorsqu'elle est utilisée dans des systèmes de kiosque et intégrés, mais également dans les techniques médicales.
Cette caméra est prise en charge par le SDK IDS Software Suite.
Également disponible sous forme de kit de démarrage pratique avec accessoires.
Déterminez dès maintenant la distance de travail ou le champ de vision pour la caméra XS !
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | XS |
Interface | USB 2 |
Interface-Speed | 0,47 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | OmniVision |
Fréquence d'image @ max. résolution | 15,0 images/s |
Résolution (h x v) | 2592 x 1944 |
Surface optique | 3,629 mm x 2,722 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Classe optique | 1/4" |
Résolution | 5,04 Mpx |
Taille de pixel | 1,40 µm |
Indice de protection | IP30 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | OV5640 |
Fiche de données |
Caractéristiques
0,5 Gbps
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoiresCALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE
Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI
Vers le calculateur