- Câble : GigE
- Type de câble : câble Ethernet PUR, Cat6a, IP65/67, vert
- Connecteur : ethernet industriel M12 avec codage X, droit, à visser sur RJ45
- Longueur : 5,0 m
Numéro d'article |
|
---|---|
convient à | Ensenso S, Ensenso XR, FA, IDS NXT rome, IDS NXT vegas, RE PoE |
bloquable | Non |
à visser | Oui |