La caméra industrielle USB 3 UI-3880SE avec le capteur CMOS à obturateur roulant (Rolling Shutter) 1/1.8 po Sony IMX178 offre une très haute résolution de 6,41 Mpx (3088 x 2076 px), ce qui en fait la caméra idéale pour les tâches de visualisation en microscopie — et une option axée sur les coûts pour la surveillance intelligente du trafic (ITS). Le capteur BSI de la série STARVIS de Sony est l'un des capteurs les plus photosensibles de notre gamme, ce qui lui permet de fournir des images d'une qualité parfaite, même par faible luminosité.
Combiné à nos caméras industrielles USB 3, le capteur Sony IMX178 offre des fréquences d’image pouvant atteindre 58,0 images/s en pleine résolution.
La taille de capteur de 1/1.8" permet un vaste choix d’objectifs à monture C pour le modèle de caméra USB UI-3880SE. La UI-3880SE est disponible en variante monochrome ou couleur.
Famille de caméras | SE |
---|---|
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 58,0 images/s |
Résolution (h x v) | 3088 x 2076 |
Surface optique | 7,411 mm x 4,982 mm |
Shutter | Global Start Shutter, Rolling Shutter |
Classe optique | 1/1.8" |
Résolution | 6,41 Mpx |
Taille de pixel | 2,40 µm |
Indice de protection | IP30 |
Cycle de vie du produit | Non recommandé pour les nouveaux designs |
Modèle de capteur | IMX178 |
Caractéristiques
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires