La caméra UI-3041SE dotée du capteur CMOS à obturateur global Sony IMX273 atteint avec une résolution de 1,57 Mpx et une taille de pixel de 3,45 µm une considérable fréquence de 243 images/s. Elle est donc parfaite pour des applications industrielles classiques, telles que les inspections de surface, mais également pour des analyses détaillées d'images dans les techniques médicales et le domaine des transports. Elle permet une fonction multi-AOI x4 et une pose B allant jusqu’à 30 secondes – pour des applications dans les domaines de la production de machines, des techniques de mesure, des techniques médicales ou de la microscopie.
Le modèle de caméra-industrielle UI-3041SE s'adresse à des clients ayant des exigences élevées en termes de qualité d'image, de plage dynamique, de sensibilité et de vitesse.
La caméra à empilement de carte UI-3041SE avec support d’objectif à monture C est disponible en version couleur ou monochrome.
Famille de caméras | SE |
---|---|
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 243 images/s |
Résolution (h x v) | 1448 x 1086 |
Surface optique | 4,995 mm x 3,746 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1/3" |
Résolution | 1,57 Mpx |
Taille de pixel | 3,45 µm |
Indice de protection | IP0 |
Cycle de vie du produit | Non recommandé pour les nouveaux designs |
Modèle de capteur | IMX273 |
Caractéristiques
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires