Pour un plus en matière de résolution et de précision : avec la GV-51R2SE Rev.4.2, vous choisissez une caméra industrielle dotée d'une interface GigE-Vision et de 24,55 Mpx impressionnants. Grâce à la haute résolution de 5328 x 4608 (taille de pixel 2,74 µm, 5,0 images/s), ce modèle reconnaît même les plus petits détails avec une précision maximale et sans artefacts de mouvement.
Le capteur 1.2" Global Shutter CMOS IMX540 fait partie des capteurs de la quatrième génération de la série Sony Pregius S - une excellente qualité d'image pour les applications exigeantes est ainsi évidente. Il dispose de la technologie BSI ("Back Side Illuminated") et est particulièrement sensible à la lumière. Ainsi, ce modèle est également adaptée à une utilisation dans des conditions de faible luminosité.
La caméra uEye+ SE est disponible en version monochrome ou couleur. Nous recommandons de l'utiliser en combinaison avec notre kit de développement logiciel polyvalent IDS peak.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | SE |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 5,0 images/s |
Résolution (h x v) | 5328 x 4608 |
Surface optique | 14,599 mm x 12,626 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1.2" |
Résolution | 24,55 Mpx |
Taille de pixel | 2,74 µm |
Indice de protection | IP0 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | IMX540 |
Fiche de données |
Caractéristiques
Fonctions
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires