Avec 8,41 Mpx et une résolution 4K (3864 x 2176 px, 25,1 images/s, taille de pixel de 1,45 µm), la pratique caméra-industrielle U3-38J1XLE Rev.1.2 est particulièrement adaptée aux tâches de visualisation. Avec la fonction de compartimentage 2x2, il est possible, si nécessaire, de réduire la quantité de données à transmettre d'un facteur de quatre et d'augmenter ainsi la sensibilité à la lumière et la fréquence d'images. Le capteur à obturateur roulant (Rolling Shutter) IMX415 de Sony est disponible en variante couleur ou monochrome et fournit des données haute résolution pour des évaluations d'images détaillées.
La caméra compacte USB 3 est disponible au choix avec un boîtier plastique avec bague d'objectif pour monture C/CS ou S, ou en version sur carte avec ou sans support d'objectif de monture C/CS ou S. Elle peut être utilisée de manière polyvalente dans les environnements industriels et non industriels.
Comme tous les modèles de caméra de la gamme uEye XLE, la U3-38J1XLE Rev.1.2 est conforme GenICam et donc compatible avec notre kit de développement logiciel moderne SDK IDS peak.
Remarque : si vous choisissez un modèle sans verre filtrant (composant matchcode « -NO »), vous devez veiller à ce qu'aucune poussière ou autre ne pénètre dans le capteur pendant la mise en service et l'utilisation.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | XLE |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 25,1 images/s |
Résolution (h x v) | 3864 x 2176 |
Surface optique | 5,603 mm x 3,155 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Classe optique | 1/3" |
Résolution | 8,41 Mpx |
Taille de pixel | 1,45 µm |
Indice de protection | IP0 |
Modèle de capteur | IMX415 |
Cycle de vie du produit | En série |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires