La caméra-industrielle U3-3686XLE-NIR Rev.1.2 avec USB SuperSpeed 5 Gbps dispose du capteur CMOS 5,04 Mpx polyvalent 1/2,5" onsemi AR0522 (2592 x 1944 px, taille de pixel 2,2 µm, 48,0 images/s). Elle convient parfaitement aux applications où les conditions d’éclairage sont médiocres ou changeantes, notamment lors d'une utilisation en extérieur dans le domaine des systèmes de circulation intelligents. Mais dans les applications industrielles classiques aussi, cette caméra fournit des données haute résolution pour des analyses d'images détaillées comme les inspections de surface. Grâce à ses dimensions compactes et au connecteur USB Type-C, la caméra s'intègre facilement dans n'importe quel système de traitement d'images.
Du fait de ses propriétés, le capteur à obturateur roulant (Rolling Shutter) est également un remplacement avantageux aux modèles de caméra équipés des capteurs éprouvés onsemi MT9P006 et MT9P031 5 MP.
Avec des performances remarquables dans de faibles conditions d'éclairage grâce à la technologie de pixel BSI (« Back Side Illumination », rétroéclairage), le capteur AR0522 se démarque également par sa faible consommation de courant, sa plus grande sensibilité dans des conditions d’éclairage médiocres et dans la plage proche de l'infrarouge, ainsi que par son faible bruit numérique.
Cette version du boîtier permet d'utiliser des objectifs à monture S-Mount (M12) particulièrement petits et peu dispendieux.
Comme tous les modèles de caméra de la gamme uEye XLE, la U3-3686XLE-NIR Rev.1.2 est conforme GenICam et donc compatible avec notre kit de développement logiciel moderne SDK IDS peak.
Le capteur est adapté aux exigences de performances spécifiques dans la gamme proche de l'infrarouge (NIR) du spectre, c'est-à-dire à une longueur d'onde supérieure à 750 nm.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | XLE |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | onsemi |
Fréquence d'image @ max. résolution | 48,0 images/s |
Résolution (h x v) | 2592 x 1944 |
Surface optique | 5,702 mm x 4,277 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Classe optique | 1/2.5" |
Résolution | 5,04 Mpx |
Taille de pixel | 2,20 µm |
Indice de protection | IP30 |
Modèle de capteur | AR0522 |
Cycle de vie du produit | En série |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Certifications
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires