La caméra industrielle U3-3566XLE Rev.1.2 avec SuperSpeed USB 5 Gbps peut être utilisée dans un large éventail d'applications grâce au capteur CMOS 1/2,6" polyvalent onsemi AR0234 (1920 x 1200, taille de pixel 3 µm, 102 images/s). Le capteur 2,30 Mpx permet d'obtenir des images d'objets en mouvement d'une clarté et d'une netteté impressionnantes, dans des conditions d'éclairage très variées, grâce à l'efficacité exceptionnelle de l'obturateur. L'association de la technologie de capteur à obturateur global de haute qualité et de la plateforme de caméra économique uEye XLE avec prise en charge de la norme USB3 Vision constitue une alternative optimale, performante et évolutive à la série populaire de caméras uEye LE avec interface USB 2. Grâce à ses dimensions compactes et au connecteur USB Type-C, la caméra s'intègre facilement dans n'importe quel système de traitement d'images.
La caméra compacte USB 3 est disponible au choix avec un boîtier plastique avec bague d'objectif pour monture C/CS ou S, ou en version sur carte avec ou sans support d'objectif de monture C/CS ou S.
Comme tous les modèles de caméra de la gamme uEye XLE, la U3-3566XLE Rev.1.2 est conforme GenICam et donc compatible avec notre kit de développement logiciel moderne SDK IDS peak.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | XLE |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | onsemi |
Fréquence d'image @ max. résolution | 102 images/s |
Résolution (h x v) | 1920 x 1200 |
Surface optique | 5,760 mm x 3,600 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1/3" |
Résolution | 2,30 Mpx |
Taille de pixel | 3,00 µm |
Indice de protection | IP30 |
Modèle de capteur | AR0234 |
Cycle de vie du produit | En série |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires