Vous êtes à la recherche d'une caméra industrielle avec une résolution particulièrement élevée et une interface 10GigE rapide ? La GV-77S5WP a tout cela. Avec des 29,90 Mpx impressionnants (5468 x 5468 px, taille de pixel 3,20 µm, rapport hauteur/largeur 1:1), même les plus petits détails peuvent être visualisés de manière fiable. Les applications telles que l'inspection de panneaux en bénéficient. La caméra fournit 26,0 images/s et elle est disponible en monochrome et couleur.
Le capteur CMOS Global Shutter présente un format de 1.7" - ce qui signifie que grâce au format carré, le cercle d'image d'un objectif est utilisé de manière optimale. En raison de la taille du capteur, nous proposons cette caméra uEye+ Warp10 avec une monture TFL (M35 x 0,75). Pour une fixation sûre, les objectifs TFL peuvent être vissés solidement sur les caméras. L’embase arrière est standardisée et correspond, avec 17,526 mm, à celle des modèles à monture C. Vous trouverez des objectifs adaptés dans la rubrique Accessoires.
Pour garantir une qualité d'image optimale, nous recommandons l'utilisation d'un dissipateur thermique actif (Active Heat Sink, accessoire en option) pour le refroidissement.
Comme tous les modèles de caméra de la gamme uEye Warp10, la caméra est conforme GenICam et donc compatible avec notre kit de développement logiciel IDS peak.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | Warp10 |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 10,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | onsemi |
Fréquence d'image @ max. résolution | 26,0 images/s |
Résolution (h x v) | 5468 x 5468 |
Surface optique | 17,498 mm x 17,498 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1.7" |
Résolution | 29,90 Mpx |
Taille de pixel | 3,20 µm |
Indice de protection | IP30 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | XGS 30000 |
Fiche de données |
Caractéristiques
100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme GigE Vision
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Correction des couleurs
Mémoire d'images interne
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne
Fonctions
Certifications
CE
FCC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires