Faible encombrement, facilité d’intégration et résultats d'image optimaux - grâce au capteur à obturateur global (Global Shutter) 5,10 Mpx IMX547 de la série Pregius S de Sony, la caméra U3-31F0CP Rev.2.2 ne laisse rien passer. Équipée de ce capteur, elle fournit une qualité d'image impressionnante. Le capteur ne dispose pas seulement de la technologie BSI (Backside Illumination), mais aussi d'une taille de pixel remarquablement petite de seulement 2,74 µm. En fonctionnement, la caméra industrielle fournit 75,0 images/s.
Grâce à son interface USB3 Vision, la caméra-industrielle est conforme aux normes, sans compromis, et peut donc être utilisée confortablement avec avec notre kit de développement logiciel IDS peak, par exemple.
La caméra uEye+ CP est disponible en versions monochrome et couleur.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | CP |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 75,0 images/s |
Résolution (h x v) | 2472 x 2064 |
Surface optique | 6,773 mm x 5,655 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1/1.8" |
Résolution | 5,10 Mpx |
Taille de pixel | 2,74 µm |
Indice de protection | IP30 |
Modèle de capteur | IMX547 |
Cycle de vie du produit | En série |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires