U3-31J2SE Rev.1.2

U3-31J2SE Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2856 x 2848
    8,13 Mpx
  • Sony IMX546
    2/3" CMOS
  • 49,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

Grâce au capteur IMX546 de la série Pregius S de Sony, la caméra industrielle U3-31J2SE Rev.1.2 offre une résolution de 8,13 Mpx et atteint 49,0 images/s. Ce capteur carré de quatrième génération combine obturateur global et technologie BSI (Backside Illumination). Grâce à la taille réduite des pixels (2,74 µm seulement), la surface disponible du capteur CMOS 2/3" (rapport hauteur/largeur de 1:1) est utilisée de manière optimale. Cela garantit une qualité d'image optimale, même dans des conditions d'éclairage changeantes. Grâce à ces caractéristiques et aux différentes variantes de boîtier, vous pouvez utiliser le capteur de manière très variée.

Grâce à son interface USB3 Vision, la caméra-industrielle est conforme aux normes, sans compromis, et peut donc être utilisée confortablement avec avec notre kit de développement logiciel IDS peak, par exemple.

La caméra uEye+ SE est disponible en versions monochrome et couleur.

Numéro d'article
  • U3-31J2SE-C Rev.1.2: 1009192
  • U3-31J2SE-M Rev.1.2: 1009194
Famille de caméras SE
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 49,0 images/s
Résolution (h x v) 2856 x 2848
Surface optique 7,824 mm x 7,804 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 2/3"
Résolution 8,13 Mpx
Taille de pixel 2,74 µm
Indice de protection IP0
Modèle de capteur IMX546
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Connecteur USB Type-C
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.6 3.6

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Applications agricoles

Dans le secteur agricole, les caméras surveillent notamment la croissance des plantes, commandent l'apport d'engrais ou contrôlent la récolte.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

Inspection de surface

Les caméras IDS découvrent dans l'assurance qualité optique des fissures, des inégalités ou d'autres défauts de traitement, par exemple.

Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
 
It's so easy!