U3-31L1SE Rev.1.2

U3-31L1SE Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 4128 x 3008
    12,42 Mpx
  • Sony IMX545
    1/1.1" CMOS
  • 32,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

Que ce soit en couleur, en monochrome, en tant que variante sur carte ou avec boîtier, si vous souhaitez utiliser le capteur Sony IMX545 12,42 Mpx de la série Pregius S, vous avez ici le choix entre de nombreuses variantes. Le capteur de 1/1.1" de la quatrième génération combine obturateur global et technologie BSI. Autre caractéristique : les pixels ne mesurent que 2,74 µm, ce qui permet d'obtenir une densité de pixels nettement plus élevée. Cela signifie que le capteur est environ 20 % plus petit en diagonale que les capteurs de même résolution de la deuxième génération Pregius de Sony. Les utilisateurs bénéficient d'une qualité d'image exceptionnelle qui permet de réaliser sans problème des applications de vision industrielle exigeantes.

La caméra-industrielle U3-31L1SE Rev.1.2 fournit 32,0 images/s. Grâce à son interface USB3 Vision, ce modèle uEye+ SE est conforme aux normes, sans compromis, et peut donc être utilisé confortablement avec notre kit de développement logiciel IDS peak, par exemple.

Numéro d'article
  • U3-31L1SE-M-GL Rev.1.2: 1009182
  • U3-31L1SE-C-HQ Rev.1.2: 1009181
Famille de caméras SE
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 32,0 images/s
Résolution (h x v) 4128 x 3008
Surface optique 11,311 mm x 8,242 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/1.1"
Résolution 12,42 Mpx
Taille de pixel 2,74 µm
Indice de protection IP0
Modèle de capteur IMX545
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Connecteur USB Type-C
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

Inspection de surface

Les caméras IDS découvrent dans l'assurance qualité optique des fissures, des inégalités ou d'autres défauts de traitement, par exemple.

Inspection électronique

Les caméras peuvent notamment vérifier la géométrie de circuits imprimés, la présence ou l'absence de composants, détecter des salissures et inspecter des brasures.

Inspection photovoltaïque/de cellules solaires

Les caméras IDS peuvent notamment contrôler la géométrie et les marques de scie, identifier les défauts.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!