La caméra sur carte extrêmement compacte U3-3681XLS Rev.1.2 dotée de SuperSpeed USB 5 Gbps est également équipée du capteur à obturateur roulant (Rolling Shutter) AR0521 de 5,04 Mpx de onsemi (2592 x 1944 px). Le capteur CMOS fournit 48,0 images/s et a une taille de pixel de 2,20 µm. Vous avez le choix entre des modèles sans monture d'objectif et des modèles avec monture CS ou S.
Grâce à la technologie de pixel BSI (« Back Side Illumination »), le AR0521 se distingue non seulement par une forte performance en matière de faible luminosité, mais aussi par sa consommation d'énergie réduite, sa haute sensibilité dans la plage proche de l'infrarouge et son bas bruit numérique. La caméra peut ainsi être utilisée dans des applications où la lumière ambiante est faible ou les conditions d'éclairage changeantes.
Comme tous les modèles de caméra de la gamme uEye XLS, la U3-3681XLS Rev.1.2 est conforme GenICam et donc compatible avec notre kit de développement logiciel moderne IDS peak.
Remarque : Si vous choisissez un modèle sans verre filtrant (capteur monochrome, composant matchcode « -NO »), vous devez veiller à ce qu'aucune poussière ou autre ne pénètre dans le capteur pendant la mise en service et l'utilisation.
Également disponible comme variante pour des exigences de performances spécifiques dans la plage proche de l'infrarouge (NIR) du spectre, c'est-à-dire à une longueur d'onde supérieure à 750 nm.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | XLS |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | onsemi |
Fréquence d'image @ max. résolution | 48,0 images/s |
Résolution (h x v) | 2592 x 1944 |
Surface optique | 5,702 mm x 4,277 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Classe optique | 1/2.5" |
Résolution | 5,04 Mpx |
Taille de pixel | 2,20 µm |
Indice de protection | IP0 |
Modèle de capteur | AR0521 |
Cycle de vie du produit | En série |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires