U3-3564XLS Rev.1.2

U3-3564XLS Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 1920 x 1200
    2,30 Mpx
  • onsemi AR0234
    1/3" CMOS
  • 102,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

Avec la U3-3564XLS Rev.1.2, vous choisissez une caméra sur carte compacte avec SuperSpeed USB 5 Gbps et un capteur de 2,30 Mpx (1920 x 1200, taille de pixel 3,00 µm) de onsemi. Le capteur à obturateur global (Global Shutter) AR0234 fournit rapidement 102 images/s et marque des points avec des images d'une netteté impressionnante d'objets statiques ou en mouvement dans les conditions d'éclairage les plus diverses. Vous avez le choix entre des modèles sans monture d'objectif et des modèles avec monture CS ou S.

La caméra industrielle USB3 Vision peut être utilisée de manière polyvalente dans les environnements industriels et non industriels. Elle est particulièrement adaptée aux applications de vision embarquée, par exemple dans la construction de petits appareils, pour l'assurance qualité et la logistique ou pour des applications dans le domaine des sciences de la vie.

Comme tous les modèles de caméra de la gamme uEye XLS, la U3-3564XLS Rev.1.2 est conforme GenICam et donc compatible avec notre kit de développement logiciel moderne IDS peak.

Numéro d'article
  • U3-3564XLS-C-HQ Rev.1.2: 1008411
  • U3-3564XLS-M-GL Rev.1.2: 1008412
Famille de caméras XLS
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur onsemi
Fréquence d'image @ max. résolution 102 images/s
Résolution (h x v) 1920 x 1200
Surface optique 5,760 mm x 3,600 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/3"
Résolution 2,30 Mpx
Taille de pixel 3,00 µm
Indice de protection IP0
Modèle de capteur AR0234
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Monture-CS d‘objectif
Monture-C/-CS d‘objectif
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Systèmes embarqués

L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.

Logistique

Les caméras indispensables dans le secteur de la logistique, pour la palettisation et dépalettisation, le tri ou dans les véhicules autonomes, par exemple.

Robotique

Avec les caméras IDS, les robots apprennent à « voir ». Cela permet de développer des applications telles que le bin picking ou la palettisation et dépalettisation.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!