U3-3681XLS Rev.1.2

U3-3681XLS Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2592 x 1944
    5,04 Mpx
  • onsemi AR0521
    1/2.5" CMOS
  • 48,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La caméra sur carte extrêmement compacte U3-3681XLS Rev.1.2 dotée de SuperSpeed USB 5 Gbps est également équipée du capteur à obturateur roulant (Rolling Shutter) AR0521 de 5,04 Mpx de onsemi (2592 x 1944 px). Le capteur CMOS fournit 48,0 images/s et a une taille de pixel de 2,20 µm. Vous avez le choix entre des modèles sans monture d'objectif et des modèles avec monture CS ou S.

Grâce à la technologie de pixel BSI (« Back Side Illumination »), le AR0521 se distingue non seulement par une forte performance en matière de faible luminosité, mais aussi par sa consommation d'énergie réduite, sa haute sensibilité dans la plage proche de l'infrarouge et son bas bruit numérique. La caméra peut ainsi être utilisée dans des applications où la lumière ambiante est faible ou les conditions d'éclairage changeantes.

Comme tous les modèles de caméra de la gamme uEye XLS, la U3-3681XLS Rev.1.2 est conforme GenICam et donc compatible avec notre kit de développement logiciel moderne IDS peak.

Remarque : Si vous choisissez un modèle sans verre filtrant (capteur monochrome, composant matchcode « -NO »), vous devez veiller à ce qu'aucune poussière ou autre ne pénètre dans le capteur pendant la mise en service et l'utilisation.

Également disponible comme variante pour des exigences de performances spécifiques dans la plage proche de l'infrarouge (NIR) du spectre, c'est-à-dire à une longueur d'onde supérieure à 750 nm.

Numéro d'article
  • U3-3681XLS-M Rev.1.2: 1008349
  • U3-3681XLS-C Rev.1.2: 1008348
Famille de caméras XLS
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur onsemi
Fréquence d'image @ max. résolution 48,0 images/s
Résolution (h x v) 2592 x 1944
Surface optique 5,702 mm x 4,277 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/2.5"
Résolution 5,04 Mpx
Taille de pixel 2,20 µm
Indice de protection IP0
Modèle de capteur AR0521
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Systèmes embarqués

L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.

Logistique

Les caméras indispensables dans le secteur de la logistique, pour la palettisation et dépalettisation, le tri ou dans les véhicules autonomes, par exemple.

Robotique

Avec les caméras IDS, les robots apprennent à « voir ». Cela permet de développer des applications telles que le bin picking ou la palettisation et dépalettisation.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!