Quelle caméra ! Avec l'IMX541, la caméra-industrielle GV-5990SE Rev.4.2 20,36 Mpx (4512 x 4512 px) est équipée d'un capteur haute performance extrêmement haute résolution issu de la série Pregius S, la quatrième génération de capteurs d'images CMOS extrêmement puissants de Sony. Pour la première fois, la technologie BSI (« Back Side Illuminated ») est utilisée pour les capteurs à obturateur global. Elle permet d'une part d'obtenir des pixels plus petits (2,74 µm) et une résolution plus élevée et, d'autre part, d'améliorer le rendement quantique et la sensibilité. La caméra offre ainsi une excellente qualité d’images, qui répond aussi à toutes les attentes dans les applications exigeantes en vision industrielle comme les inspections de surface, les évaluations d’images détaillées dans les techniques médicales ou l’utilisation dans le secteur des transports.
Le capteur CMOS grand format 1,1" est disponible dans la famille uEye SE à la fois en version carte et avec un boîtier. Les caméras-industrielles compactes représentent ainsi une alternative logique aux caméras avec des capteurs ayant des résolutions aussi élevées, mais de grand format, pour lesquels des objectifs à monture F sont généralement nécessaires. Avec les modèles uEye SE, il est possible d’utiliser des objectifs à monture C, ce qui réduit considérablement les coûts. Les caméras fournissent des fréquences d'images de 5,5 images/s et ne font pas de compromis sur les normes grâce à l'interface GigE Vision. La caméra GV-5990SE Rev.4.2 est disponible en versions monochrome et couleur.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | SE |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 5,5 images/s |
Résolution (h x v) | 4512 x 4512 |
Surface optique | 12,363 mm x 12,363 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1.1" |
Résolution | 20,36 Mpx |
Taille de pixel | 2,74 µm |
Indice de protection | IP30 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | IMX541 |
Fiche de données |
Caractéristiques
Fonctions
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires