La GV-5892SE Rev.4.2 est équipée du capteur rolling shutter CMOS IMX226. Le capteur 12,00 Mpx (4000 x 3000 px, taille pixel 1,85 µm) des séries Sony STARVIS excelle par son extraordinaire sensibilité à la lumière et ses faibles niveaux de bruit. En pleine résolution, il accélère à un taux de fréquence de 10,0 images/s. Grâce à la technologie BSI ("back-side-illumination") des séries STARVIS, le capteur est idéalement adapté à des tâches requérant un résultat parfait même dans de mauvaises conditions d'éclairage.
Il démontre aussi sa puissance dans des champs d'applications, tels que la gestion du trafic, la microscopie et le contrôle qualité. La taille du capteur de 1/1,7" permet aussi de choisir pour les caméras uEye SE au sein d'une large gamme d'objectifs au coût avantageux.
La caméra à empilement de carte GV-5892SE Rev.4.2 sans support d’objectif est disponible en version couleur ou monochrome.
La caméra GigE Vision est supportée par le firmware IDS Vision 2.10 ou plus.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | SE |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 10,0 images/s |
Résolution (h x v) | 4000 x 3000 |
Surface optique | 7,400 mm x 5,550 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Classe optique | 1/1.8" |
Résolution | 12,00 Mpx |
Taille de pixel | 1,85 µm |
Indice de protection | IP0 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | IMX226 |
Fiche de données |
Caractéristiques
Fonctions
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires