GV-5891SE Rev.4.2

GV-5891SE Rev.4.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 4000 x 3000
    12,00 Mpx
  • Sony IMX226
    1/1.8" CMOS
  • 10,0 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 

La GV-5891SE Rev.4.2 est équipée du capteur rolling shutter CMOS IMX226. Le capteur 12,00 Mpx (4000 x 3000 px, taille pixel 1,85 µm) des séries Sony STARVIS excelle par son extraordinaire sensibilité à la lumière et ses faibles niveaux de bruit. En pleine résolution, il accélère à un taux de fréquence de 10,0 images/s. Grâce à la technologie BSI ("back-side-illumination") des séries STARVIS, le capteur est idéalement adapté à des tâches requérant un résultat parfait même dans de mauvaises conditions d'éclairage.

Il démontre aussi sa puissance dans des champs d'applications, tels que la gestion du trafic, la microscopie et le contrôle qualité. La taille du capteur de 1/1,7" permet aussi de choisir pour les caméras uEye SE au sein d'une large gamme d'objectifs au coût avantageux.

La caméra à empilement de carte GV-5891SE Rev.4.2 avec support d'objectif à monture C est disponible en version couleur ou monochrome.

La caméra GigE Vision est supportée par le firmware IDS Vision 2.10 ou plus.

Numéro d'article
  • GV-5891SE-C-HQ Rev.4.2: AB12898
  • GV-5891SE-M-GL Rev.4.2: AB12899
Famille de caméras SE
Interface Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 10,0 images/s
Résolution (h x v) 4000 x 3000
Surface optique 7,400 mm x 5,550 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 12,00 Mpx
Taille de pixel 1,85 µm
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En série
Modèle de capteur IMX226
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Power-over-Ethernet
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

Industrie agro-alimentaire

Pour une meilleure qualité alimentaire : la technologie des caméras détecte par exemple les matières étrangères et aide lors du tri et du contrôle de niveau.

Inspection de bandes continues

Acier, papier ou tissu : les caméras IDS gardent toujours l'objet de contrôle en vue et révèlent par exemple des défauts matériels ou des encrassements.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!