GV-5802SE Rev.4.2

GV-5802SE Rev.4.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 5536 x 3692
    20,44 Mpx
  • Sony IMX183
    1" CMOS
  • 6,0 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 

Images à extrêmement haute résolution et faible bruit pour la capture des moindres détails : le capteur CMOS à obturateur roulant (Rolling Shutter) sensible à la lumière, l'IMX183 de la série STARVIS de Sony, contribue grâce à la technologie BSI (« back-side-illumination ») à une qualité d'image exceptionnelle même dans des conditions d'éclairage médiocres. Avec une résolution de 20,44 Mpx (5536 x 3692) avec des pixels de 2,4 µm, il atteint dans la caméra-industrielle GigE Vision GV-5802SE Rev.4.2 une fréquence de 6,0 images/s.

La caméra est donc parfaite pour des analyses d'image exigeantes dans des applications telles que des inspections de surface et d'écran, la technologie médicale ou une utilisation dans la surveillance du trafic.

La caméra à empilement de carte GV-5802SE Rev.4.2 sans support d’objectif est disponible en version couleur ou monochrome.

Ce modèle de caméra est pris en charge à partir du firmware IDS Vision 2.10.

Numéro d'article
  • GV-5802SE-M Rev.4.2: AB12886
  • GV-5802SE-C Rev.4.2: AB12885
Famille de caméras SE
Interface Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 6,0 images/s
Résolution (h x v) 5536 x 3692
Surface optique 13,286 mm x 8,861 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1"
Résolution 20,44 Mpx
Taille de pixel 2,40 µm
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En série
Modèle de capteur IMX183
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Inspection de surface

Les caméras IDS découvrent dans l'assurance qualité optique des fissures, des inégalités ou d'autres défauts de traitement, par exemple.

Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

Inspection électronique

Les caméras peuvent notamment vérifier la géométrie de circuits imprimés, la présence ou l'absence de composants, détecter des salissures et inspecter des brasures.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!