U3-3861LE VU AF Rev.1.2

U3-3861LE VU AF Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 1936 x 1096
    2,12 Mpx
  • Sony IMX290
    1/3" CMOS
  • 135,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

Optimisé en termes de coûts, mais cependant rapide, le capteur à obturateur roulant (Rolling Shutter) IMX290 de la série STARVIS de Sony, sensible à la lumière, et doté de la technologie BSI (back-side-illumination) séduit par son excellente qualité d'image avec séparation nette des couleurs. Il assure également un rendu fidèle des motifs même dans des conditions d’éclairage médiocres ou variables. Avec sa très grande sensibilité dans la zone proche de l’infrarouge, le capteur de la caméra-industrielle U3-3861LE VU AF Rev.1.2 USB3 Vision est idéal comme alternative intéressante aux caméras NIR spéciales. Fréquence de 135 images/s max. avec 2,12 Mpx (1936 x 1096). Ainsi, le petit format de capteur 1/3" offre un large choix d'objectifs économiques.

La U3-3861LE VU AF Rev.1.2 est une petite caméra-industrielle polyvalente dans la catégorie à obturateur roulant (Rolling Shutter) 2 MP.

Des fonctions spéciales telles que l'exposition longue élargissent en outre les possibilités d'application.

La U3-3861LE VU AF Rev.1.2 est disponible en variante monochrome ou couleur.

Les caméras délivrent des images parfaites, même lorsque les distances par rapport à l'objet varient, car les utilisateurs peuvent facilement réadapter la mise au point via le logiciel.

Les versions sur carte disponibles avec orientation horizontale ou verticale (-VU) de l'USB Type-C.

Numéro d'article
  • U3-3861LE-M-GL-VU-AF Rev.1.2: 1008149
  • U3-3861LE-C-HQ-VU-AF Rev.1.2: 1008146
Famille de caméras LE
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 135 images/s
Résolution (h x v) 1936 x 1096
Surface optique 5,614 mm x 3,178 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/3"
Résolution 2,12 Mpx
Taille de pixel 2,90 µm
Indice de protection IP0
Modèle de capteur IMX290
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Connecteur USB Type-C
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Applications d'inspection

Les caméras IDS conviennent entre autres au contrôle d'intégralité ou de défaut matériel et à la détection de défauts ou de codes à barres/matrices.

Logistique

Les caméras indispensables dans le secteur de la logistique, pour la palettisation et dépalettisation, le tri ou dans les véhicules autonomes, par exemple.

Inspection de bandes continues

Acier, papier ou tissu : les caméras IDS gardent toujours l'objet de contrôle en vue et révèlent par exemple des défauts matériels ou des encrassements.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!