L'obturateur global (Global Shutter) IMX568, issu de la quatrième génération de capteurs Pregius de Sony, se caractérise par une sensibilité élevée, un faible bruit et une excellente plage dynamique. La caméra uEye+ XCP (2472 x 2062 px, 49,0 images/s, taille de pixel de 2,74 µm) de 5,10 Mpx offre ainsi une excellente qualité d’images, qui répond aussi à toutes les attentes dans les applications exigeantes en vision industrielle comme les inspections de surface, les évaluations d’images détaillées dans les techniques médicales ou l’utilisation dans le secteur des transports.
Le capteur est disponible en version couleur et monochrome. Grâce à l’interface USB3 Vision, la caméra industrielle est en outre absolument conforme aux normes et peut ainsi être utilisée de façon pratique avec le kit de développement logiciel IDS peak.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | XCP |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 49,0 images/s |
Résolution (h x v) | 2472 x 2062 |
Surface optique | 6,773 mm x 5,650 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1/1.8" |
Résolution | 5,10 Mpx |
Taille de pixel | 2,74 µm |
Indice de protection | IP30 |
Modèle de capteur | IMX568 |
Cycle de vie du produit | En série |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires