U3-33F0XCP Rev.1.2

U3-33F0XCP Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2472 x 2062
    5,10 Mpx
  • Sony IMX568
    1/1.8" CMOS
  • 49,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

L'obturateur global (Global Shutter) IMX568, issu de la quatrième génération de capteurs Pregius de Sony, se caractérise par une sensibilité élevée, un faible bruit et une excellente plage dynamique. La caméra uEye+ XCP (2472 x 2062 px, 49,0 images/s, taille de pixel de 2,74 µm) de 5,10 Mpx offre ainsi une excellente qualité d’images, qui répond aussi à toutes les attentes dans les applications exigeantes en vision industrielle comme les inspections de surface, les évaluations d’images détaillées dans les techniques médicales ou l’utilisation dans le secteur des transports.

Le capteur est disponible en version couleur et monochrome. Grâce à l’interface USB3 Vision, la caméra industrielle est en outre absolument conforme aux normes et peut ainsi être utilisée de façon pratique avec le kit de développement logiciel IDS peak.

Numéro d'article
  • U3-33F0XCP-M-GL Rev.1.2: 1008122
  • U3-33F0XCP-C-HQ Rev.1.2: 1008120
Famille de caméras XCP
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 49,0 images/s
Résolution (h x v) 2472 x 2062
Surface optique 6,773 mm x 5,650 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 5,10 Mpx
Taille de pixel 2,74 µm
Indice de protection IP30
Modèle de capteur IMX568
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Visualisation

Détecter plus précisément les détails - notamment grâce à la représentation d'images détaillées sur des écrans.

Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!