U3-3271LE AF Rev.1.2

U3-3271LE AF Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2064 x 1544
    3,19 Mpx
  • Sony IMX265
    1/1.8" CMOS
  • 58,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

Le capteur d'images Pregius IMX265 de Sony est, avec son grand frère l'IMX252, le meilleur CMOS de la classe des 3 MP. La caméra-industrielle USB3 Vision U3-3271LE AF Rev.1.2 dotée du capteur à obturateur global (Global Shutter) 1/1.8" transmet sa résolution de 3,19 Mpx (2064 x 1544 px) via l'interface USB à une fréquence de 58,0 images/s. Pour ce qui est de la plage dynamique, de la sensibilité et de la linéarité, la caméra est sans égale et convainc les clients industriels dans les domaines de la production de machines, des techniques de mesure et des techniques médicales.

Des fonctions spéciales telles que l'exposition longue élargissent en outre les possibilités d'application.

La U3-3271LE AF Rev.1.2 est disponible en variante monochrome ou couleur.

Les caméras délivrent des images parfaites, même lorsque les distances par rapport à l'objet varient, car les utilisateurs peuvent facilement réadapter la mise au point via le logiciel.

Numéro d'article
  • U3-3271LE-M-GL-AF Rev.1.2: 1008101
  • U3-3271LE-C-HQ-AF Rev.1.2: 1008100
Famille de caméras LE
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 58,0 images/s
Résolution (h x v) 2064 x 1544
Surface optique 7,121 mm x 5,327 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 3,19 Mpx
Taille de pixel 3,45 µm
Indice de protection IP0
Modèle de capteur IMX265
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Connecteur USB Type-C
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

Inspection électronique

Les caméras peuvent notamment vérifier la géométrie de circuits imprimés, la présence ou l'absence de composants, détecter des salissures et inspecter des brasures.

Pharmacie et santé

Les caméras permettent de vérifier par exemple si l'impression des emballages est optimale, si les emballages sont correctement remplis ou s'ils présentent des impuretés.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!