Quelle caméra ! Dotée du capteur IMX541, la caméra industrielle 20,36 Mpx U3-3990SE Rev.1.2 possède un capteur haute-performance très haute résolution issu des séries Pregius S, la quatrième génération de capteurs CMOS extrêmement puissants de Sony. C’est la première fois que la technologie BSI ("Back Side Illuminated"), de rétroéclairage, est utilisée dans des capteurs global shutter. Ce qui permet de plus petits pixels (2,74 µm) et une plus grande résolution, ainsi qu’une sensibilité et un rendement quantique meilleurs. Par conséquent, la caméra délivre une qualité d’image remarquable à une fréquence rapide de 19,0 images/s, ce qui répond à toutes les attentes, même pour des applications exigeantes de vision industrielle, telles que les contrôles de surfaces, l’examen d’image complexe en technologie médicale ou l’utilisation dans le secteur des transports.
Le capteur CMOS grand format 1.1" sera bientôt disponible au sein de la famille uEye SE dans des versions caméra-carte, ainsi que dans des modèles avec boîtier. Les caméras industrielles compactes sont donc une bonne alternative aux caméras dotées de capteurs de haute-résolution comparable, mais de grand format, capteurs requérant d’ordinaire des objectifs à monture-F.
Les modèles uEye SE peuvent être utilisés avec des objectifs à monture-C, ce qui diminue beaucoup les coûts. Grâce à l’interface USB3 Vision, les caméras sont entièrement compatibles avec le Standard Vision.
La caméra U3-3990SE Rev.1.2 est proposée en version couleur et monochrome.
Ce modèle de caméra est supporté par le firmware IDS Vision 2.20.17746.
La consommation peut dépasser les valeurs habituelles de l'USB3. Il est possible que la caméra ne puisse pas être utilisée avec tous les systèmes. La fréquence d'images peut être réduite le cas échéant.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | SE |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 19,0 images/s |
Résolution (h x v) | 4512 x 4512 |
Surface optique | 12,363 mm x 12,363 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1.1" |
Résolution | 20,36 Mpx |
Taille de pixel | 2,74 µm |
Indice de protection | IP30 |
Modèle de capteur | IMX541 |
Cycle de vie du produit | En série |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires