La caméra-industrielle U3-3282SE Rev.1.2 USB3 Vision avec le capteur CMOS IMX264 de Sony établit de nouvelles normes en termes de sensibilité à la lumière, plage dynamique et rendu des couleurs. Le capteur à obturateur global (Global Shutter) de la série Pregius brille par une haute résolution de 5,01 Mpx (2448 x 2048 px), parfaitement adaptée aux applications à faible luminosité ou à la microscopie. La caméra industrielle USB3 Vision offre une excellente qualité d'image et présente un bruit de fond extrêmement faible – avec une fréquence de 36,0 images/s.
Fonctions logicielles implémentées par IDS : mode de balayage linéaire, exposition longue jusqu'à 90,0 s.
La caméra à empilement de carte U3-3282SE Rev.1.2 sans support d’objectif est disponible en version couleur ou monochrome.
Ce modèle de caméra est pris en charge à partir du firmware IDS Vision 2.0.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | SE |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 36,0 images/s |
Résolution (h x v) | 2448 x 2048 |
Surface optique | 8,446 mm x 7,066 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 2/3" |
Résolution | 5,01 Mpx |
Taille de pixel | 3,45 µm |
Indice de protection | IP0 |
Modèle de capteur | IMX264 |
Cycle de vie du produit | En série |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires